• Home
  • 134-5689: CONJ MANGUEIRA
134-5689: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    134-5689: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 134-5689
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira de Freio a Ar e Motor de Pressão Baixa

    Descrição:
    Canaliza ar, óleo do motor, água, óleos lubrificantes, combustível diesel ou fluidos hidráulicos à base de petróleo dentro de um motor ou de um sistema de freio a ar.


    Atributos:
    Conta com um tubo de borracha sintética, um traçado têxtil interno, um reforço de traçado de fio de aço altamente resistente à tensão e uma tampa têxtil possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Serviço de pressão baixa nos sistemas de freio a ar e motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 0, 1250
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 1000, 0
    • Tamanho do Traço: 0, -10
    • Tamanho do Traço (pol): -10, 0
    • Tipo: 1130