• Home
  • 134-6882: CONJ MANGUEIRA
134-6882: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    134-6882: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 134-6882
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Piloto

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos sintéticos, à base de petróleo ou água.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha resistente a fluidos hidráulicos, reforço de arame adequado e uma tampa externa especializada resistente a intempéries. Apresenta diâmetro externo (OD) reduzido, indicado especialmente para giro curto em sistemas piloto hidráulicos. Essas características possibilitam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 3000, 0
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 0, 1499
    • Tamanho do Traço: 0, -6
    • Tamanho do Traço (pol): 0, -6
    • Tipo: 2929