135-0427: Luzes de Sinal LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    135-0427: Luzes de Sinal LED

    Número de Peça : 135-0427
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização LED Âmbar de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: LED de Seta e Estacionamento
    • Tipo de Conector: Fio Flexível DT-3
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel tractor-scraper
    639D, 623G, 627G, 637G, 631D, 621G, 613C, 631G, 637D

    motor grader
    135H, 14H, 140H, 160H, 160K, 12H, 12K, 120H, 143H, 120K, 163H, 16H, 140K

    off-highway truck
    771D, 773F, 776D, 793D, 789C, 769D, 785D, 777D, 793C, 797B, 69D, 773E, 784C, 777F, 797, 785C, 775D, 775E, 773D, 775F