• \
  • Home
  • 135-0428: Luz de Sinalização de LED
135-0428: Luz de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    135-0428: Luz de Sinalização de LED

    Número de Peça : 135-0428
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização LED Âmbar

    Descrição:
    as Luzes de Sinalização de LED da Cat® oferecem desempenho superior com baixo consumo de energia. O seu design confiável é ideal para o uso em aplicações de alta vibração pois não contêm filamentos ou lâmpadas quebráveis. Os LEDs com brilho extra melhoram a visibilidade, aumentando a produtividade e a segurança do operador.
    Conte com as Luzes de Sinalização de LED da Cat® para manter os sinais fortes e suas equipes em segurança com luzes de sinalização que funcionam em qualquer condição severa.
    Atributos:
    • Cor de lente âmbar
    • Vire e estacione
    • 12-24 V
    • Conector de rabicho DT
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: LED Dianteiro de Seta e de Estacionamento
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Redondo
    off-highway truck
    794 AC 789B, 784C, 793C, 785C, 784B, MT4400D AC 789C, 785B