136-5955: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    136-5955: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 136-5955
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 185,42
    • Altura (pol): 7,3
    • Comprimento (mm): 535,94
    • Comprimento (pol): 21,1
    • Largura (mm): 294,64
    engine - industrial
    3306

    engine - truck
    3306C