136-7399: Selo de Haste em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    136-7399: Selo de Haste em "U".

    Número de Peça : 136-7399
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C – Formato do Selo: Tipo de Anel de Encosto

    Projetado para substituir o Pacote de Sulco em "V" que a Caterpillar não usa mais. Esses conjuntos combinam Selos de Haste em "U" com espaçadores para preencher os sulcos da Gaxeta em "V" original. Os Conjuntos de Selo em "U" e a Gaxeta em "V" atendem às mesmas especificações funcionais de vedação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (mm): 209,60
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (pol): 8,25
    • Diâmetro Interno (mm): 190,50
    • Diâmetro Interno (pol): 7,50
    • Formato do Selo: Tipo C - Tipo de Anel de Encosto
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (mm): 13,61
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (pol): 0,54
    • Material: URE
    excavator
    5130