137-1970: IMPULSOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    137-1970: IMPULSOR

    Número de Peça : 137-1970
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Impulsor da Bomba de Água Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 55,9
    • Comprimento (mm): 190,5
    • Largura (mm): 190,5
    cold
    PR-1000, PR-1000C

    uat
    AD60, AD55B

    emp
    6030

    wtl
    992D, 992C, 990 II 990, 990H

    exc
    5110B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C32 C30 3412 3412C 3412E 3412D

    petr
    TH48-E70 CX35-P800 C32 3412E

    ttt
    D9R, D10N, D8L, D10R, D9L, D9N

    ieng
    SPS342 SPT342 3412C 3412E G3412 SCT673 C27 C32 3412 CG137-12

    wts
    657E, 651E

    epg2
    SR5 SR500

    wtt
    844, 844H

    mg
    24H

    oht
    775E, 775D, 775F, 773E, 773F, 773D, 775B, 773B, 772B

    epg
    3412C