137-2817: ROLAMEN -SLE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    137-2817: ROLAMEN -SLE

    Número de Peça : 137-2817
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento Tipo Luva Reto

    Descrição:
    O Rolamento Tipo Luva de Articulação da Máquina Cat® suporta o movimento giratório entre a articulação dos chassis da máquina e as ferramentas de trabalho. São encontrados principalmente nos braços e caçambas de máquinas. O Pino e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar proporcionam a combinação certa de dimensões, materiais, acabamento de superfície e processos de fabricação com cada peça para permitir que funcionem e sejam usadas de maneira eficaz com todas as outras peças dependentes e adjacentes.


    Atributos:
    Os Rolamentos Tipo Luva reforçados Cat são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Funcionam como um sistema para máquinas Cat específicas e são testados e comprovados nas aplicações mais rigorosas do mundo. Oferecem força e resistência máximas e resultam em custo geral mais baixo, durabilidade e resistência à fadiga excelentes, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra quebra e esfoliação de pino, mesmo em condições de grandes cargas.


    Aplicação Recomendada:
    Os Rolamentos Tipo Luva Cat são criados para condições que requerem resistência à demanda e à carga para uma vida útil mais longa do rolamento. Os Rolamentos Tipo Luva Cat são a principal escolha para máximo desempenho em aplicações exigentes. Foram projetados para compatibilidade com o pino conjugado.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Furos transversais: Sim
    • Material: aço
    • Sulco Externo: Não
    • Sulco Interno: Sim
    wheeled excavator
    M325B W345B II

    work tool
    S3090 VHS-30 S2070 S365B S390 S2090 S3050 S340 S30350 S440 S385C VHS-10 VHS-60/3 VHS-30/3 VHS-40/3 VHS-60 S325B S320B S465 S2050 VHS-50/3 S325 S3070 VHS-70/3 S490 S385B VHS-40 S365C S305 S320 S340B VHS-70 S365 VHS-50

    forest products
    TK1051, 322C

    excavator
    345B II 330B L 322B L 325B L 345B L 325C, 322C FM 330C L 324D FM 330-A 345B II MH 385B, 325B, 325B LN 345B, 365B L 330B LN 330 L 325-A