137-3301: Parafuso
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    137-3301: Parafuso

    Número de Peça : 137-3301
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): M16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,6299
    track-type tractor
    D6K D6K2, D6K2 LGP D6K2 XL D6K LGP D6K XL

    pipelayer
    PL61

    wheeled excavator
    M312

    wheel-type loader
    993K, 992K, 992G

    petroleum products
    TH55FT-E90 TH48-E80 TH55 CX48-P2300 TH48-E70 TH55-E70

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C