137-6995: CONJ SILENCIADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    137-6995: CONJ SILENCIADOR

    Número de Peça : 137-6995
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Silenciador

    Descrição:

    • Os silenciadores reduzem a quantidade de ruído emitido pelo escape de um motor de combustão interna.


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 731,52
    • Comprimento (mm): 695,96
    • Largura (mm): 254
    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G