137-8843: ANEL DA ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    137-8843: ANEL DA ENGRENAGEM

    Número de Peça : 137-8843
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coroa

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagem planetária de comandos finais.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (pol): 25,1, 251, 13,4
    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    underground articulated truck
    AD60, AD55, AD55B

    wheel-type loader
    988H, 988K, 988G, 988 XE 988K XE 986H, 986K

    wheel dozer
    834K, 834G, 834H

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H