137-8857: ANEL-REG.
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    137-8857: ANEL-REG.

    Número de Peça : 137-8857
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:

    • Os anéis são fixadores que prendem componentes ou montagens.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 234,8, 168, 2348
    • Largura do Material Rodante (mm): 31,4
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD55, AE40 AD60, AD55B, AD45B, AD40 AD45, AE40 II

    wheel-type loader
    988 XE 993K, 988H, 988K, 986K, 986H, 988G, 988K XE

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    petroleum products
    TH35-E81

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G