137-8887: COLETOR A-L
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    137-8887: COLETOR A-L

    Número de Peça : 137-8887
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coletor de Escape

    Descrição:

    • Os coletores de escape coletam gases de escape de vários cilindros em um tubo

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 265,43
    • Altura (pol): 10,45
    • Comprimento (mm): 2.235,20
    • Comprimento (pol): 88
    • Largura (mm): 406,4
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.