• \
  • Home
  • 138-0022: Chapa de Desgaste MAWPS
138-0022: Chapa de Desgaste MAWPS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-0022: Chapa de Desgaste MAWPS

    Número de Peça : 138-0022
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Série 20

    O projeto interno em "ziguezague" dos Blocos de Desgaste Cat cria desgaste do material com o material e evita o desgaste do canal prejudicial comum a chapas de desgaste tradicionais com sulcos paralelos ao fluxo de material. Além disso, o perfil mais espesso prolonga a vida útil de resistência ao desgaste mesmo nas aplicações mais extremas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 225
    • Espessura (mm): 35
    • Largura (mm): 200
    • Série: Série 20
    exc
    374F L 365B II 352F XE VG 349F LXE 349D2 L 374D L 349F L 352F, 365C 349D2

    underground mining loaders
    R1600H, R1300G, R2900G, R1700G

    off highway trucks
    793D

    lhd
    R1300G, R1700G

    oht
    775G, 770, 793F

    wheel loaders
    962M, 972K, 966M, 988KLRC, 950K, 988KXE, 988K, 950M, 986K, 966K, 972M, 988G, 986H, 988H, 972MXE, 966MXE

    wktl


    track excavators
    349D2L, 349FL, 352F2VG, 374FL

    wtl
    938K 950K, 972M XE 924K 962K, 972M, 972K, 966M XE 966M, 930K 988K, 962M, 986K, 966K, 988 XE 988K XE 966K XE