138-0042: Chapa de Desgaste MAWPS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-0042: Chapa de Desgaste MAWPS

    Número de Peça : 138-0042
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Série 40

    O projeto interno em "ziguezague" dos Blocos de Desgaste Cat cria desgaste do material com o material e evita o desgaste do canal prejudicial comum a chapas de desgaste tradicionais com sulcos paralelos ao fluxo de material. Além disso, o perfil mais espesso prolonga a vida útil de resistência ao desgaste mesmo nas aplicações mais extremas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 275
    • Espessura (mm): 60
    • Largura (mm): 200
    • Série: Série 40
    wheel-type loader
    990H, 990 II 988G, 990