138-1722: Grupo de Rolete-Flange de Esteira Dupla
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-1722: Grupo de Rolete-Flange de Esteira Dupla

    Número de Peça : 138-1722
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete de Esteira (Anel de Retenção)

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 210
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,27
    • Diâmetro do Flange (mm): 240
    • Diâmetro do Flange (pol): 9,45
    • Tamanho do Parafuso (mm): M20
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7874
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type skidder
    527