138-6529: Defletor de Limitador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-6529: Defletor de Limitador

    Número de Peça : 138-6529
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Reto

    Reforce as caçambas com proteção contra desgaste e suporte estrutural quando isso for mais necessário. Os defletores de limitador envolvem os cantos externos inferiores da caçamba e oferecem durabilidade extra para mais produtividade. Os defletores de limitador soldados Cat são reforçados especificamente no canto interno para evitar interferência na estrutura da caçamba e nas juntas de solda. Disponíveis retas e curvas, bem como em dois tamanhos diferentes para se adaptar melhor ao tamanho da caçamba.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 6
    • Altura do Lábio (pol): 1,6
    • Comprimento (pol): 8
    • Formato do Defletor: Reto
    wheel-type loader
    990K, 988K, 988 XE 988K XE 992G, 990H

    work tool


    excavator
    352F, 374F L 336D2 L XE 352F-VG 336E L 374F 345C, 336D2 L 365C 325D L 352F XE VG 349E L 365B II 336D L 349E L VG 349D2 L 349F L 374D L 390F

    track excavators
    336-07