138-6542: BORDA SERRADA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-6542: BORDA SERRADA

    Número de Peça : 138-6542
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Plana Serrilhada

    Descrição:
    Uma borda plana é mais adequada para o desenvolvimento (desbravamento) de uma estrada ou realização de uma manutenção pesada (remoção de furos). A borda serrilhada penetra melhor do que uma borda plana, pois exerce mais pressão para baixo.

    Atributos:
    As Bordas Cortantes Serrilhadas aumentam o recurso de penetração em solo altamente compactado ou em aplicações que têm exigências de carga de maior impacto. Isso dá mais versatilidade à máquina sem exigir uma alteração da caçamba ou a adição de outras ferramentas de penetração no solo à caçamba existente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Espessura (mm): 44,958
    • Espessura (pol): 1,77
    • Largura (mm): 329,946
    • Material: Endurecido Uniformemente (DH2)
    • Máquina: Motoniveladora
    • Serrilha: Serrilhado
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.