138-6556: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-6556: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 138-6556
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Pino lateral Esquerdo J550

    Descrição:
    Adaptador à Esquerda J550 para ajustar borda de 50 mm com um chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: J550
    work tool


    wheel-type loader
    988K, 988B, 988F II 988G, 988H, 988F