138-6744: KIT RECONDICIONAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-6744: KIT RECONDICIONAMENTO

    Número de Peça : 138-6744
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Recondicionamento da Bomba de Água

    Descrição:

    • Este kit inclui as peças necessárias para recondicionar uma bomba de água

    Atributos:

    • Nossos kits foram projetados para conveniência - pré-embalados, solicitados com um número de peça único e entregues em uma única caixa, poupando-lhe tempo e dinheiro

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 80,8
    • Comprimento (mm): 202,87
    • Largura (mm): 80,8
    exc
    5080, 245D, 375, 375 L

    com
    836

    adt
    735, 740

    ttt
    D8R II D8R

    wts
    657E, 623G, 627G, 621G, 651E

    teng
    3406E

    wtl
    980G II 980G