138-8508: PINO PISTÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-8508: PINO PISTÃO

    Número de Peça : 138-8508
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino do Pistão

    Descrição:

    • Os pinos são componentes importantes dos pistões, que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 87,12
    • Altura (pol): 3,43
    • Comprimento (mm): 209,3
    • Comprimento (pol): 8,24
    • Largura (mm): 102,87
    engine - generator set
    XQC1200 3512B 3516C 3516B XQC1600 PM3516

    wheel-type loader
    994F

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 3512C 3516B 3516C TH48-E80

    engine - industrial
    3512B 3512C 3516B SPF343C

    off-highway truck
    797B, 797, 793C, 793D, 789C, 785D