138-9712: EIXO ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    138-9712: EIXO ESTEIRA

    Número de Peça : 138-9712
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da Roda-Guia

    Descrição:

    • Os eixos da roda-guia conduzem a roda-guia giratória e as montagens até a armação de roletes através de blocos de roda-guia.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 460
    • Diâmetro (mm): 126,8
    • Diâmetro do Eixo (mm): 68
    track-type tractor
    8U D8R 8SU D8N, 8A 8 57H

    pipelayer
    PL87, PL83, 578, 583T, 587T, 583R, 587R