139-0246: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    139-0246: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 139-0246
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Tripla, Reforçada, Com Punção Central)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras reforçadas de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro.
    • As sapatas de esteira com punção central têm um orifício cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.


    Aplicação Recomendada:

    • As sapatas reforçadas com garras triplas têm garras e uma chapa mais espessa do que as sapatas de esteira de garra tripla padrão para oferecer mais resistência em aplicações de maior impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 850
    • Largura da Sapata (pol): 33,5
    • Tamanho do Parafuso (mm): M22
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,8661
    • Tipo de Sapata: Garra Tripla Reforçada, Com Punção Central
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    excavator
    330C FM 330D L 336F, 336D L 336E, 330D