139-2821: GP DE CONTROLE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    139-2821: GP DE CONTROLE

    Número de Peça : 139-2821
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Controle do Governador

    Descrição:

    • Os controles são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 81,28
    • Altura (pol): 3,2
    • Comprimento (mm): 414,02
    • Comprimento (pol): 16,3
    • Largura (mm): 403,86
    engine - generator set
    3612 3606 3616