139-3584: ANEL DA ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    139-3584: ANEL DA ENGRENAGEM

    Número de Peça : 139-3584
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coroa

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagem planetária de comandos finais.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 325
    • Largura (mm): 46
    wtl
    924H, 924HZ, 924G, 924K 924GZ, 926M