139-9136: Selo-Intempéries
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    139-9136: Selo-Intempéries

    Número de Peça : 139-9136
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo de Intempéries

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 2,91
    • Tipo de Projeto: Formato Especial
    motor grader
    120H, 160H NA 14H, 140H NA 140H, 140H ES 12H, 135H, 160H, 12H NA 12H ES 120H ES 120H NA 163H, 160K, 140K, 143H, 135H NA 16H NA 163H NA 14H NA 16H, 160H ES