140-2310: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    140-2310: Selo Tamponador

    Número de Peça : 140-2310
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (pol): 1,38
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,25
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 1,99
    underground articulated truck
    AD30, AD45B

    wheel-type loader
    906H 906H2 908M 906M 907K 908, 907H 906, 902, 908H 906K 907M 907H2 908K 908H2