• \
  • Home
  • 140-2377: Selo de Haste em "U".
140-2377: Selo de Haste em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    140-2377: Selo de Haste em "U".

    Número de Peça : 140-2377
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A

    Projetado para substituir o Pacote de Sulco em "V" que a Caterpillar não usa mais. Esses conjuntos combinam Selos de Haste em "U" com espaçadores para preencher os sulcos da Gaxeta em "V" original. Os Conjuntos de Selo em "U" e a Gaxeta em "V" atendem às mesmas especificações funcionais de vedação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (mm): 45,05
    • Diâmetro Interno (mm): 34,93
    • Formato do Selo: Tipo A
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (mm): 11,00
    • Material: URE
    mex
    301.5, 301.8C, 302.5C, 301.6, 302.5, 301.8, 301.6C

    uat
    AD45B, AD30

    ssl
    272D XHP 299D2 XHP 272D2 256C 277D 247B3, 289C 262C 299D XHP 216B3, 279D 272D 297D2 XHP 297D 226B, 299D2 289D 246D 297D XHP 272D2 XHP 287D 226B3, 246C 279C 277C 297C 297D2 247B, 262D 216B, 262C2, 299D 287C2, 277C2, 279C2, 272C 289C2

    multi terrain loaders
    287C 299C 277DLRC

    wtl
    906M 908, 906, 907M 908M 906K 902, 908H 908K 906H 907H2 907H 908H2 907K 906H2