140-6790: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    140-6790: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 140-6790
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Plana

    Descrição:
    Borda Cortante Plana 11" (280 mm)

    Atributos:
    Espessura da Borda 1" (25 mm)
    Comprimento da Borda 7' (2.131 mm)
    Tamanho do Parafuso 0,75” (19 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Uma borda plana é mais adequada para o desenvolvimento (desbravamento) de uma estrada ou realização de uma manutenção pesada (remoção de furos). Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 25,40
    • Altura (pol): 1,00
    • Comprimento (mm): 2.131,06
    • Comprimento (pol): 83,90
    • Largura (mm): 279,40
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.