140-6832: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    140-6832: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 140-6832
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Plana

    Descrição:
    11" (280 mm) de Borda Cortante Plana

    Atributos:
    1" (25 mm) de Espessura da Borda
    8' (2.436 mm) de Comprimento da Borda
    0,75” (19 mm) de Tamanho do Parafuso

    Aplicação Recomendada:
    Uma borda plana é mais adequada para o desenvolvimento (desbravamento) de uma estrada ou realização de uma manutenção pesada (remoção de furos). Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,00
    • Comprimento (pol): 95,90
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.