140-6870: Proteção da Borda do Segmento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    140-6870: Proteção da Borda do Segmento

    Número de Peça : 140-6870
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda do Segmento

    Descrição:
    São ideais para mover materiais remanejados com abrasão e impacto médios.

    Atributos:
    Os segmentos Cat® oferecem mais material de desgaste de borda dianteira, prolongando a vida útil e reduzindo o investimento em peças. Um segmento reversível cria mais material de desgaste de borda dianteira, o que reduz o número de peças. Cada segmento tem um centro separado, bem como perfis separados à esquerda e à direita para bordas da base em lâmina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 293
    • Comprimento (pol): 11,5
    • Espessura (mm): 35
    • Espessura (pol): 1,37
    • Largura da Extremidade (mm): 360
    track-type loader
    973, 973D