140-8920: CONJ MOTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    140-8920: CONJ MOTOR

    Número de Peça : 140-8920
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor do Governador

    Descrição:

    • Os motores são importantes componentes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura (pol): 6,8
    • Comprimento (mm): 274,32
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 274,32
    mini hydraulic excavator
    307-A

    excavator
    307