140-9670: GUIA DA VÁLVULA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    140-9670: GUIA DA VÁLVULA

    Número de Peça : 140-9670
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Guia da Válvula

    Descrição:

    • As guias da válvula são peças cilíndricas de metal, pressionadas nos cabeçotes de cilindro, com a alternância interna das válvulas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 12,7
    • Comprimento (mm): 101,6
    • Largura (mm): 101,6
    comb
    470, 460, 465

    com
    815B

    7 to 9 liter
    3126B

    cold
    PM-102

    whex
    M325C MH

    teng
    3126B 3126 C7 3126E

    fp
    584HD, 570B, 584, 573, 580B, 322C

    it
    IT62G II IT38G II

    ttl
    953C, 963C

    track excavators
    324D, 324DL

    pipe
    561N

    ap
    AP-1055D, AP-1000D, BG-260D, BG-2455D, AP-755

    wtl
    950H, 962G II 962H, 950G II 924GZ, 924G, 966D, 938G II 966E, 966F II 966F

    exc
    325D L 322C, 324D L 325C, 329D L 324D FM M325D L MH 322C FM 328D LCR 325D, M325D MH 325C FM 324D, 325D FM 326D L 324D LN 325C L 325D MH 329D LN 329D, 325D FM LL 324D FM LL

    meng
    C7 3126B

    petr
    C7 3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    3126B C7 SPP101

    mg
    135H, 120K 2 120H, 140G, 140K 2 160K, 140M, 140K, 12K, 120K, 12M

    wheel loaders
    962H, IT62H, 950G, IT38G, 938GII

    mh
    M325D MH M325D L MH