141-0924: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    141-0924: Selo

    Número de Peça : 141-0924
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 748,03
    • Largura da Seção Transversal (pol): 1.771,65
    • Material: Espuma
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    backhoe loader
    436C, 416D, 426C, 420D, 442D, 438D, 428C, 438C, 424D, 416C, 428D, 430D, 446D, 432D