141-1020: CAÇAMBA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    141-1020: CAÇAMBA

    Número de Peça : 141-1020
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Corpo da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os corpos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pol): 7
    • Comprimento (mm): 177,8
    • Comprimento (pol): 7
    • Largura (mm): 177,8
    engine - industrial
    C-15