141-2168: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    141-2168: CONJ TUBO

    Número de Peça : 141-2168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 203,2
    • Comprimento (mm): 965,2
    • Largura (mm): 330,2
    off highway trucks
    793D, 793C