144-4284: Anel de Retenção Interno
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    144-4284: Anel de Retenção Interno

    Número de Peça : 144-4284
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada, Retangular

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Livre - A (pol): 10,63
    • Espessura - B (pol): 0,157
    • Formato: Retangular
    • Tipo de Anel de Retenção: Interno
    tratores-escrêiperes de rodas
    615C

    compactadores
    816F, 815F, 815FII, 815B, 816FII, 815KLRC, 816K, 815K

    tratores de rodas
    814F, 814FII

    assentadores de tubos
    572R, 587R, PL72, PL87, 583T, 572RII, 583R, 587T, 578, PL83

    caminhões articulados
    D300E, D250E, D250EII

    caminhões fora-de-estrada
    797

    tratores de esteiras
    D7E, D6RIIXL, D7ELGP, D8RII, D6RXL, D6RLGP, D6R, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6RIIILGPVP, D6TXLVP, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RIIIXL, D6TXW, D7RIIXR, D7R, D6RII, D6TXL, D8RLRC, D6RIIIXWVP, D6T, D8T, D6TLGP, D7RXR, D6TLGPOEM, D6RXW, D6HIIXR, D6R2XL, D6RIII, D6RIIILGP, D6R2LGP, D6RIIXW, D6RIIIXLVP, D6HIIXL, D7RLGP, D6RXR, D7RII, D7RIILGP, D6R2, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP

    escavadeiras de esteiras
    330DL

    produtos de defesa e federais
    30/30, DEUCE

    carregadeiras
    966GII, 980H, 966G, 972G, 980K, 980G, 980M, 972M, 980GII, 972H, 972GII, 972L, 980F, 972K, 980FII, 980L

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R1700G, R1600H, R1600G