146-3294: TURB ALOJAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    146-3294: TURB ALOJAMENTO

    Número de Peça : 146-3294
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem energia do gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 175,3
    • Altura (pol): 6,9
    • Comprimento (mm): 193
    • Comprimento (pol): 7,6
    • Largura (mm): 193
    engine - truck
    3126E 3126B 3126