147-3739: RODA-COMPRESSORA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    147-3739: RODA-COMPRESSORA

    Número de Peça : 147-3739
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rotor do Compressor de Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os rotores de compressor do cartucho são um componente importante dos turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 81,3
    • Altura (pol): 3,2
    • Comprimento (mm): 109,2
    • Comprimento (pol): 4,3
    • Largura (mm): 109,2
    wheel-type loader
    994