147-5440: Correia Tipo Serpentina
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    147-5440: Correia Tipo Serpentina

    Número de Peça : 147-5440
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 35,6 mm (1,40 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.477,5
    • Comprimento da Correia (pol): 58,17
    • Largura da Correia (mm): 35,6
    • Largura da Correia (pol): 1,40
    • Nº de Ranhuras: 10
    • Tipo de Correia: Correias Tipo Serpentina
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.