147-8910: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    147-8910: Correia em "V" sem Roda Dentada

    Número de Peça : 147-8910
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.918
    • Comprimento da Correia (pol): 75,51
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Sem Roda Dentada
    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    950G, 962G, 938G