148-1546: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-1546: CONE

    Número de Peça : 148-1546
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988H, 986H, 988K, 988G, 986K, 988 XE 988K XE

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    wheel loaders
    988KXE

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H