148-2903: Anel retentor em O FKM (95)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-2903: Anel retentor em O FKM (95)

    Número de Peça : 148-2903
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 1,23
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (95)
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 218
    telehandler
    TL943C, TH336C

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 GEN SET 3126B C9 3516C XQP300

    motor grader
    12H, 140K, 135H, 140G, 12M, 140M, 160M, 160M 2 140M 2 120H, 160K, 12K, 120K, 14L 140K 2 120K 2

    wheel-type loader
    950G II 950H, 938G II 962G II 928HZ, 966F, 990 II 924GZ, 962H, 966F II 966D, 924G, 966E, 930H

    forest products
    2390, 584, 584HD, 541 2 570B, TK722, 522, 521B, 551, 2590, 522B, 552, 586C, 552 2 541, 573, TK732, 2391, TK751, 521, TK711, 532, TK721, 322C, 2491, TK752, 2290, 511, 580B, TK741

    engine - industrial
    C-9 C9 3126B C7 SPP101

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 C7 3126B 3126E 3126 C-9

    challenger
    MTC745, MT765, MTC755, MT735, MT745, MT755, MTC765, MTC735

    asphalt paver
    AP-755, AP-1055F AP-1000F AP-1055D, AP-1000D, BG-2455D, BG-260D

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R STD D6R III D6N D7R LGP D6R, D7R, D5N D6R LGP D6R XL D7R XR

    wheeled excavator
    M330D M322D MH M325C MH

    engine - machine
    C-9 C9 3126B C7 SPP101

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    C7 TH31-C9P C9 CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 3126B TH31-C9I

    track-type loader
    973D, 973C, 953C, 963C

    excavator
    329D L 322C FM 325C, 330D L 325D L 336D2 L 325C FM 329D, 325D MH 336D2, 330D, 328D LCR 336D L 324D L M325D L MH 324D LN 330C FM 336D LN 390D, 336D, 340D2 L 325D, 324D FM 336D2 GC 322C, 330D LN 330D MH 325D FM 340D L 330C MH 330C, 330C L

    earthmoving compactor
    815B, 816F II 815F II