148-3017: AR DO MOTOR 3126
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-3017: AR DO MOTOR 3126

    Número de Peça : 148-3017
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 838,2
    • Altura (pol): 33
    • Comprimento (mm): 1.117,60
    • Comprimento (pol): 44
    • Largura (mm): 685,8
    wheel-type skidder
    525B