148-3548: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-3548: ROLAMENTO

    Número de Peça : 148-3548
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    • Espessura (pol): 0
    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    992K, 988G, 988K, 988K XE 993K, 988H, 990K, 994K, 988 XE 994H, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE, 993KLRC, 990KLRC

    wheel loaders
    992K, 988G, 988K, 988K XE 993K, 988H, 990K, 994K, 988 XE 994H, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE, 993KLRC, 990KLRC

    excavator
    345C, 349F L 349E L 349E L VG 349D2 L 330D L 349D2, 352F, 345C MH 345B II 330C, 349D L 374F L 345D L 352F XE VG 349E L HVG 345C L 374D L 349D, 349F LXE 352FMHPU 352F-VG 330D MH 345D L VG 336F, 345D, 374F 349F, 349E, 345B II MH 352F OEM

    wheel dozers
    834G

    track excavators
    349D, 345CLWVG, 374FL, 345CLVG, 345CL, 345BIIL, 345DL, 345CMH, 349ELVG, 349EL, 345DLVG, 349D2L, 349DL

    earthmoving compactor
    836H, 836G