148-3729: GP RODA-GUIA-TCK
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-3729: GP RODA-GUIA-TCK

    Número de Peça : 148-3729
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 932
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 892
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 35,12
    • Diâmetro do Eixo (mm): 100
    • Diâmetro do Flange (mm): 932
    • Diâmetro do Flange (pol): 36,69
    • Largura do Material Rodante (mm): 633
    • Tamanho do Parafuso (mm): 1 3/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 3/8
    • Tipo de Flange: Flange Central
    track-type tractor
    D11R