148-4582: ALOJAMENTO-MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-4582: ALOJAMENTO-MOLA

    Número de Peça : 148-4582
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Cubo)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 215,9
    • Comprimento (mm): 807,7
    • Largura do Material Rodante (mm): 807,7
    excavator
    390F 385C, 365C 385C FS 385B, 385C L 390D L 365B II

    track excavators
    5090B, 385B, MH3295, 390FL, 385C, 385BL, 385CL, 385COEM, 385CFS, 365CL, 390D, 390FOEM, 390FMHOEM