148-4603: ENGRENAGEM PLANETÁRIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-4603: ENGRENAGEM PLANETÁRIA

    Número de Peça : 148-4603
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamentos de

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagens planetárias de comandos finais. A quantidade varia por componente.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 156
    • Diâmetro (pol): 6,1
    • Largura (mm): 75
    wheeled excavator
    M330D

    excavator
    330D L 336D LN 385B, 336D L 5090B, 336D, 330D LN 390D L 336F LN 390D, 385C L MH 330C L 385C L 385C FS 330D MH 385C, 330C, 336D2 L 336F, 336E HVG 330C FM 336F L 336E L 336E LN 568 FM 336E LH 340D L 330C LN 336E H