148-4633: ENGRENAGEM PLANETÁRIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-4633: ENGRENAGEM PLANETÁRIA

    Número de Peça : 148-4633
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamentos de

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagens planetárias de comandos finais. A quantidade varia por componente.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 109
    • Diâmetro (pol): 4,3
    • Largura (mm): 51
    excavator
    323D LN 320C, 320D GC 320D, 320D2 L 323F L 321D LCR 320D L 320E L 320D FM 320E RR 320D2, 320D2 GC 320D RR 320E, 323D2 L 323D L 319D L 320D LRR 318C, 319D LN 320E LRR 319C 319D 320E LN 321C 323D S 323D