148-4642: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-4642: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 148-4642
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,70
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,22
    • Diâmetro Interno (mm): 204,3
    • Diâmetro Interno (pol): 8,04
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 204,30
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    log loaders forestry
    320DFMLLB, 320D2FMLL, 538LL

    forestry excavators
    320DFMGFB, 538GF, 320CFMHW, 320CFMST, 320D2FMGF

    excavator
    320D FM 320D LRR 320D2 L 320D L 320D FM RR 320D, 320D2, 323D L 320C FM 323D2 L 320, 319D L 320E L 321D LCR 320D2 GC 320D LN 320C, 323D LN 323, 325F LCR 323F SA 321C 320E RR 320E LRR 319D LN 320D GC 320 GC 323D SA 319D 538 318C, 320E LN 323E L

    track excavators
    320C, 320D2, 318C, 320, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320CLU, 319DL, 320EL, 320CL, 320DL, 323DL, 320D2GC, 321DLCR, 318FL, 323DS, 320DRR, 323FL, 320CLRR, 320D2L, 320DLRR, 325FLCR, 320FL, 320D, 320CLN, 319DLN, 320E, 323D2L, 318EL, 320CU, 319CLN, 323FLN, 323FOEM, 320ELOEM, 323FSAOEM